Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 50

148X1387

Vrsta priključka: Spajkanje, Standard priključka: ASME B 16.22, Velikost priključka [in]: 2 1/2 in

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAw/electric wide-opening
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 50 2 1/2" ODS conn and EVM (NO) and
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaDifferential press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]58.0 psig
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 16.22
Velikost priključka [in]2 1/2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 in
Vrsta izdelkaICS 50
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.018 Kilogram
Neto masa12.584 Kilogram
Volume26.748 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424501877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm