Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-10-O

148X1383

Vrsta priključka: lot

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaOutlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]58.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaSOLDER ANSI
Velikost priključka [in]1 1/8 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]3/8 in
Vrsta izdelkaICS 25-10-O
Vrsta priključkalot
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.292 Kilogram
Neto masa5.428 Kilogram
Volume22.493 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424500856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm