Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 40-O

148X1378

Vrsta priključka: Spajkanje, Standard priključka: ASME B 16.22

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 40-O w/ 1-5/8" ODS conn and CVC-M pi
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaOutlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]58.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 16.22
Velikost priključka [in]1 5/8 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]1 1/2 in
Vrsta izdelkaICS 40-O
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.877 Kilogram
Neto masa8.548 Kilogram
Volume26.748 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424286828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm