Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 65

148X1377

Vrsta priključka: Spajkanje, Standard priključka: ASME B 16.22

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAw/electric wide-opening
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 65 w/ 2-5/8" ODS conn EVM(NO) & CVPP
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaDifferential press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]0.0 psig
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 16.22
Velikost priključka [in]2 5/8 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 1/2 in
Vrsta izdelkaICS 65
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrovActuator

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18.875 Kilogram
Neto masa16.843 Kilogram
Volume68.684 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424286590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm