Pilot operated servo valve, ICS 65
148X1376
Vrsta priključka: Spajkanje, Standard priključka: ASME B 16.22
148X1376
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Solenoid valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 16.22 |
| Velikost priključka [in] | 2 5/8 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 2 1/2 in |
| Vrsta izdelka | ICS 65 |
| Vrsta priključka | Spajkanje |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | Actuator |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 16.413 Kilogram |
| Neto masa | 15.222 Kilogram |
| Volume | 68.684 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |