Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 65-STD

148X1375

Vrsta priključka: Spajkanje, Standard priključka: ASME B 16.22

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 65-STD w/ 2-5/8" ODS connections and
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaInlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]20.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 16.22
Velikost priključka [in]2 5/8 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 1/2 in
Vrsta izdelkaICS 65-STD
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrovActuator

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17.77 Kilogram
Neto masa16.336 Kilogram
Volume68.684 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424286545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm