Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 80-BL

148X1325

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAw/electric wide-opening
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 80-BL 3" BW EVM(NC) CVPP-M
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaDifferential press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]0.0 psig
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]3 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]3 in
Vrsta izdelkaICS 80-BL
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa19.258 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428567619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm