Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 50-STD

148X1308

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Velikost priključka [in]: 2 1/2 in

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 50-STD, 2-1/2” BW, 363 to 754 PSIG
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaInlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]754.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]363.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]2 1/2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 in
Vrsta izdelkaICS 50-STD
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.877 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428545006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm