Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-5-OS

148X1269

Standard priključka: ASME B 16.11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAw/electric shut-off
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 25-5-OS, 3/4" SOC, 58 to 406 PSIG
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaOutlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]58.0 psig
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost priključka [in]3/4 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]3/16 in
Vrsta izdelkaICS 25-5-OS
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.92 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428524001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm