Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 125-DM

148X1139

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L w/ICAD
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaElectronic control. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]20.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]5 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]5 in
Vrsta izdelkaICS 125-DM
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa90.75 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume1.245 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428992923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm