Pilot operated servo valve, ICS 100-DM
148X1138
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: ICS
148X1138
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
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L w/ICAD |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Electronic control. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 406.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Velikost priključka [in] | 4 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 4 in |
| Vrsta izdelka | ICS 100-DM |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 54.6 Kilogram |
| Neto masa | 59.307 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992916 |
| Proposition 65 | No significant risk |