Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 40-O

148X0936

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 40-O, 2" BW, 58 to 406 PSIG
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaOutlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]58.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]1 1/2 in
Vrsta izdelkaICS 40-O
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.72 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428927727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm