Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 50-M

148X0922

Standard priključka: ASME B 16.11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 50 -M, 2" SW , CVE-L
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaElectronic control. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]58.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost priključka [in]2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 in
Vrsta izdelkaICS 50-M
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa13.632 Kilogram
Neto masa10.632 Kilogram
Volume56.025 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255032403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm