Pilot operated servo valve, ICS 32-M
148X0920
Standard priključka: ASME B 16.11
148X0920
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
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 32 -M, 1-1/4" SW , CVE-L |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Electronic control. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 406.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Velikost priključka [in] | 1 1/4 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 1 1/4 in |
| Vrsta izdelka | ICS 32-M |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 1 function module |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.44 Kilogram |
| Neto masa | 6.266 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |