Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 65-BS

148X0901

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAw/electric open. & shut-off
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 65-BS, 3" BW, 20"-102 PSIG
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaInlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Maks]426029709.7 psig
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Min]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]19.5 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]3 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 1/2 in
Vrsta izdelkaICS 65-BS
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.007 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255032601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm