Pilot operated servo valve, ICS 50-STD
148X0851
Top cover: 1 function module
148X0851
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
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 50 -STD - (H)A4A 2" |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Inlet press. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta izdelka | ICS 50-STD |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 1 function module |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.007 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |