Pilot operated servo valve, ICS 25-15-OS
148X0736
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
148X0736
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatno besedilo na nalepki za ZDA | w/electric shut-off |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 25-15-OS, 1-1/4"BW,14.5 in.HG to |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Outlet press. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 131.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 14.5 psig |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Velikost priključka [in] | 1 1/4 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | ICS 25-15-OS |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.46 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |