Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 32-B

148X0684

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAw/electric wide-opening
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 32-B, 1-1/2" BW, 20 in.HG to 102 PSI
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaInlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]0.0 psig
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]1 1/2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]1 1/4 in
Vrsta izdelkaICS 32-B
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.46 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428899499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm