Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-B

148X0632

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAw/electric wide-opening
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
MaterialSteel
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpisICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
Opis izdelkaInlet press. regulator
OpombeEVM PILOT VALVE NC
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Min]19.5 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]19.5 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Standardni dovodni priključekASME B 36.10M SCHEDULE 8
Standardni odvodni priključekASME B 36.10M SCHEDULE 8
Uporablja se za opombe o izdelkuDual Pressure Regulator
Velikost dovodnega priključka [palcev]6 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]6 in
Velikost priključka [in]6 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]6 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaICS 150-B
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vrsta P-vratCVP-L PILOT
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta SI-vratPLUG A
Vrsta SII-vratEVM-NC PILOT
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa130 Kilogram
Neto masa129.618 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm