Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 65-O

148X0606

Standard priključka: ASME B 16.11, Velikost priključka [in]: 2 1/2 in

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaOutlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]58.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
Karakteristika
Vrednost
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost dovodnega priključka [palcev]2 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]2 1/2 in
Velikost priključka [in]2 1/2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 1/2 in
Vrsta dovodnega priključkaSocket weld
Vrsta izdelkaICS 65-O
Vrsta odvodnega priključkaSocket weld
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18.46 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255032618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm