Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-5-STD

148X0604

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 25-5-STD, 1" BW,CVP-M 58 to 319 PSIG
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaInlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]754.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]336.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]1 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]3/16 in
Vrsta izdelkaICS 25-5-STD
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.24 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.493 Liter