Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-15-STD

148X0569

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 25-15-STD, 3/4" BW, 20" - 102 PSIG
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaInlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Maks]426029709.7 psig
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Min]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]19.5 psig
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]3/4 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]1/2 in
Vrsta izdelkaICS 25-15-STD
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.48 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428851091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm