Pilot operated servo valve, ICS 25-15
148X0560
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
148X0560
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
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 25-15, 3/4" BW, SOLENOID |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Solenoid valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | ICS 25-15 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 1 function module |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.007 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |