Pilot operated servo valve, ICS 50-OBS
148X0483
Standard priključka: ASME B 16.11
148X0483
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatno besedilo na nalepki za ZDA | w/electric open. & shut-off |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Outlet press. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 131.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 14.8 psig |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Velikost priključka [in] | 2 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 2 in |
| Vrsta izdelka | ICS 50-OBS |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 14.32 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 24.481 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844505 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |