Pilot operated servo valve, ICS 50-STD
148X0414
Standard priključka: ASME B 16.11
148X0414
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
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 50-STD, 2" SOC, 58 - 319 PSIG |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Inlet press. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Velikost priključka [in] | 2 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 2 in |
| Vrsta izdelka | ICS 50-STD |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 1 function module |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |