Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 150

148X0394

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaSolenoid Valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
Karakteristika
Vrednost
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost dovodnega priključka [mm]150.00 mm
Velikost priključka [in]6 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]6 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaICS 150
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa130 Kilogram
Neto masa128.253 Kilogram
Volume203.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm