Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-10

148X0360

Vrsta priključka: NPT, Standard priključka: ASME B 1.20.1, Velikost priključka [in]: 3/4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaSolenoid Valve
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 1.20.1
Velikost priključka [in]3/4
Velikost vrat (nominalna) [palcev]3/8 in
Vrsta izdelkaICS 25-10
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.28 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume5.372 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428823517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm