Pilot operated servo valve, ICS 65-S
148X0352
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Velikost priključka [in]: 2 1/2 in
148X0352
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatno besedilo na nalepki za ZDA | w/electric shut-off |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 65-S, 2-1/2" BW, 20" to 102 PSIG |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Inlet press. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Velikost priključka [in] | 2 1/2 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 2 1/2 in |
| Vrsta izdelka | ICS 65-S |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 17.54 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 24.481 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428822640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |