Pilot operated servo valve, ICS 32
148X0216
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
148X0216
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
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 32 Solenoid, 1-1/2" BW Conn.W/ EVM |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Solenoid Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Velikost priključka [in] | 1 1/2 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 1 1/4 in |
| Vrsta izdelka | ICS 32 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 1 function module |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.62 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 6.886 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |