Pilot operated servo valve, ICS 25-25-M
148X0030
Standard priključka: ASME B 16.11
148X0030
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 25 mm |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Material priključkov | Steel |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Opis izdelka | Electronic control. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 19.5 psig |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Standardni dovodni priključek | Socket weld |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 25.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 25.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1 in |
| Velikost priključka [in] | 25 mm |
| Vrsta izdelka | ICS 25-25-M |
| Vrsta P-vrat | CVE-L |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 1 function module |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |