Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20

148X0022

Vrsta priključka: NPT, Standard priključka: ASME B 1.20.1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaPilot operated servo valve
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaSolenoid valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Karakteristika
Vrednost
Standard priključkaASME B 1.20.1
Uporablja se za izdelekSolenoid NC
Velikost priključka [in]3/4 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]3/4 in
Vrsta izdelkaICS 25-20
Vrsta P-vratEVM NC
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.74 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume5.372 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm