Pilot operated servo valve, ICS 65
027X0348
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0348
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Function Module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Velikost priključka [in] | 2-5/8 in |
| Vrsta izdelka | ICS 65 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.49 Kilogram |
| Neto masa | 15.49 Kilogram |
| Volume | 56.285 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008778 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |