Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

ICS3E 32, 32 mm

027H3029

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 32, Vrednost Kv [m³/h]: 17

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1270R170R290R600R600aRE170
Ime izdelkaPilot operated servo valve
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 32 32 DIN
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaServo operated valve
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaSpecial version, ATEX
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine1
Karakteristika
Vrednost
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Standard priključkaEN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]32.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm]32.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Vrednost Cv [gal/min]20.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]17.000 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaICS3E 32
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.648 Kilogram
Neto masa5.474 Kilogram
Volume8.68 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428301039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm