ICS1E 25-20, 20 mm
027H2217
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 8
027H2217
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
| Hladilna tekočina | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICS1E 25-20 20 DIN |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Servo operated valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica ventila | Special version, ATEX |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACUA |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 20.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 20.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
| Vrednost Cv [gal/min] | 9.300 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta izdelka | ICS1E 25-20 |
| Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 1 function module |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.714 Kilogram |
| Neto masa | 3.572 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428401036 |