Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

ICS3 25-10, 25 mm

027H2081

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 3.5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje ventilaPilot operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Ime programa delovICS
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Konfiguracija odpiranjaClosed (delta p=0 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)PropOpen (delta p=0.07-0.2bar)
Konfiguracija povezave pilotovP: Parallel connectionSI-SII: Serial connection
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionICS3 25-10 1 ANSI (25 A)
Material priključkovSteel
Možnost ročnega upravljanjaManual open spindle
Možnost servisiranjaICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaServo operated valve
Oznaka ULYes
Površinski premazZn (TLP)
Priključek merilnika tlakaInt. thread with blind plug
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica ventilaStandard version
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACUAUL
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Tlačni priključekzunanjega pilotaWeld nipple (P2 Port)
Velikost dovodnega priključka [mm]25.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 in
Velikost odvodnega priključka [mm]25.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 in
Vrednost Cv [gal/min]4.100 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]3.500 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaICS3 25-10
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules
ZnamkaICV Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.488 Kilogram
Neto masa3.97 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236522