ICS1 25-10, 28 mm
027H2036
Standard priključka: ASME B 16.22, Velikost dovodnega priključka [mm]: 28, Vrednost Kv [m³/h]: 3.5
027H2036
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje ventila | Pilot operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICM / ICS / ICLX accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Ime programa delov | ICS |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Konfiguracija odpiranja | Closed (delta p=0 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)PropOpen (delta p=0.07-0.2bar) |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | ICS 25-10-1 1-1/8" SA |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost ročnega upravljanja | Manual open spindle |
| Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Servo operated valve |
| Oznaka UL | Yes |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Priključek merilnika tlaka | Int. thread with blind plug |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica ventila | Standard version |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACUAUL |
| Standard priključka | ASME B 16.22 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Tlačni priključekzunanjega pilota | Weld nipple (P2 Port) |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 28.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1 1/8 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 28.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1 1/8 in |
| Vrednost Cv [gal/min] | 4.100 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 3.500 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Soldering |
| Vrsta izdelka | ICS1 25-10 |
| Vrsta odvodnega priključka | Soldering |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 1 function module |
| Znamka | ICV Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.714 Kilogram |
| Neto masa | 3.47 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236881 |