Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

ICS3E 25-15, 20 mm

027H1062

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1270R170R290R600R600aRE170
Ime izdelkaPilot operated servo valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 25-15 20 DIN
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaServo operated valve
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaSpecial version, ATEX
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine1
Karakteristika
Vrednost
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Standard priključkaEN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]20.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]3/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm]20.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/4 in
Vrednost Cv [gal/min]7.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]6.000 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaICS3E 25-15
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.127 Kilogram
Neto masa3.993 Kilogram
Volume8.549 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428253130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm