Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 35mm ODM – 35mm ODM

PTS 18L, Baker

034G3910

Maks. delovni tlak [bar]: 37

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiStepper valve accessories
Električni priključekM12
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Fazna induktivnost [µH]40000 μH
Fazni tok (najvišji) [mA]700 mA
Fazni tok (RMS) [mA]500 mA
Full travel time CurrDrive [s]4.0 s
Hladilna tekočinaR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ime izdelkaElectric regulating valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPPTS
Ime potrditvenedatotekeMH7648
Indikator smeri pretokaArrow embossed
KategorijaI
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju1 kos
Kontrolno okenceYes
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]37.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]536 psig
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%]100 % RH
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W]7.5 W
Maksimalni delovni tok [A]0.50 A
Maksimalni OPD [bar]16.0 bar
MaterialMedenina
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
Material priključkovBaker
MaxOPD [psi]232.0 psi
Možnost ročnega upravljanjaAST-G service driver
Možnost servisiranjaStepper valve spare parts
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Način koraka2-phase full step
Nazivna zmogljivost R134a [kW]1085.00 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]308.00 TR
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede nazivne zmog. kond.Full stroke open, normal flow
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogoji nazivne zmog. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R513A [kW]934.00 kW
Rated capacity R513A [TR]269.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 kW
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStaging valves
Skupina tekočine2
Skupno število korakov800 (full steps)
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCECMIMCRNEACUAcURus recognized
Št. dokumenta SCIPbe8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
Statistika pretokaLinearna
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]95 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]203 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min]-40 °F
UL approved refrigerantsR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Upor [kOhm]0.0 kOhm
Uporablja se za izdelekTGH285TGS230TTH375TTS300
Uravnotežen vhod [Da/Ne]Yes
Velikost dovoda [mm]35.00 mm
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost odvoda [mm]35.00 mm
Voltage [V] DC12.0 V
Vrednost Cv [gal/min]21.400 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]18.500 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaPTS 18L
Vrsta motorjaBi-polar
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67
Združljivi krmilniki DanfossEKEEKF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.509 Kilogram
Neto masa2.991 Kilogram
Volume12.708 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255102007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm