PTS 18L, Baker
034G3905
Maks. delovni tlak [bar]: 37
034G3905
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Stepper valve accessories |
| Električni priključek | M12 |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Fazna induktivnost [µH] | 40000 μH |
| Fazni tok (najvišji) [mA] | 700 mA |
| Fazni tok (RMS) [mA] | 500 mA |
| Full travel time CurrDrive [s] | 4.0 s |
| Hladilna tekočina | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Ime izdelka | Electric regulating valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | PTS |
| Ime potrditvenedatoteke | MH7648 |
| Indikator smeri pretoka | Arrow embossed |
| Kategorija | I |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Kontrolno okence | Yes |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 37.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 536 psig |
| Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] | 100 % RH |
| Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] | 7.5 W |
| Maksimalni delovni tok [A] | 0.50 A |
| Maksimalni OPD [bar] | 16.0 bar |
| Material | Medenina |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| Material priključkov | Baker |
| MaxOPD [psi] | 232.0 psi |
| Možnost ročnega upravljanja | AST-G service driver |
| Možnost servisiranja | Stepper valve spare parts |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Način koraka | 2-phase full step |
| Nazivna zmogljivost R134a [kW] | 1085.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R134a [TR] | 308.00 TR |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede nazivne zmog. kond. | Full stroke open, normal flow |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 846.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Rated capacity R513A [kW] | 934.00 kW |
| Rated capacity R513A [TR] | 269.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 823.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 237.00 TR |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Staging valves |
| Skupina tekočine | 2 |
| Skupno število korakov | 800 (full steps) |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CECMIMCRNEACUAcURus recognized |
| Št. dokumenta SCIP | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| Statistika pretoka | Linearna |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] | 95 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] | 203 °F |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] | -40 °F |
| UL approved refrigerants | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Upor [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Uporablja se za izdelek | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| Uravnotežen vhod [Da/Ne] | Yes |
| Velikost dovoda [palcev] | 1 5/8 in |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost odvoda [in] | 1 5/8 in |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Vrednost Cv [gal/min] | 21.400 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | PTS 18L |
| Vrsta motorja | Bi-polar |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
| Združljivi krmilniki Danfoss | EKEEKF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.855 Kilogram |
| Neto masa | 2.565 Kilogram |
| Volume | 12.708 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255101970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |