Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Pressure regulating valve, OFV 25

2412+186

LRA HST staro [A]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaGray
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Ime izdelkaPressure regulating valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]25 mm
Maks. delovni tlak [bar]40.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionOFV 25 A ANG OVER FLOW VALVE PS40
Možnost servisiranjaPress. regul. valve spare part
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaOverflow Valve
OpremaCap
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks]8.00 bar
Razpon tlaka [bar] Pe [Min]2.00 bar
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]116.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]2.0 psig
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACUA
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]25.00 mm
Velikost priključka [in]1 in
Vrednost Cv [gal/min] [Maks]1.744 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] [Min]0.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] [Maks]1.500 m³/h
Vrednost Kv [m³/h] [Min]0.000 m³/h
Vrsta izdelkaOFV 25
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.44 Kilogram
Neto masa2.05 Kilogram
Volume4.457 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428189798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm