Pressure regulating valve, OFV-SS 25
148G3195
LRA HST staro [A]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. delovni tlak [bar]: 52
148G3195
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Gray |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Ime izdelka | Pressure regulating valve |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 25 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | OFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Možnost servisiranja | Press. regul. valve spare part |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Overflow Valve |
| Oprema | Cap |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] | 8.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 116.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 2.0 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACUA |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 25.00 mm |
| Velikost priključka [in] | 1 in |
| Vrednost Cv [gal/min] [Maks] | 1.744 gal/min |
| Vrednost Cv [gal/min] [Min] | 0.000 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] [Maks] | 1.500 m³/h |
| Vrednost Kv [m³/h] [Min] | 0.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | OFV-SS 25 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.376 Kilogram |
| Neto masa | 2 Kilogram |
| Volume | 4.337 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |