Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Pressure regulating valve, OFV-SS 20

148G3194

LRA HST staro [A]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. delovni tlak [bar]: 52

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaGray
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Ime izdelkaPressure regulating valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionOFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
Material quality (EF001257)Other
Možnost servisiranjaPress. regul. valve spare part
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaOverflow Valve
OpremaCap
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks]8.00 bar
Razpon tlaka [bar] Pe [Min]2.00 bar
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]116.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]2.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACUA
Standard priključkaEN 10220
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]20.00 mm
Velikost priključka [in]3/4 in
Vrednost Cv [gal/min] [Maks]0.600 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] [Min]0.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] [Maks]0.520 m³/h
Vrednost Kv [m³/h] [Min]0.000 m³/h
Vrsta izdelkaOFV-SS 20
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.27 Kilogram
Neto masa2.05 Kilogram
Volume4.441 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428191357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm