KVR 15
034L0104
Velikost dovoda [mm]: 16, Velikost odvoda [mm]: 16, Maks. delovni tlak [bar]: 28
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: KVR
034L0104
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Enak izdelek | 034L1097 |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Ime izdelka | Condensing pressure regulator |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KV |
| Ime potrditvenedatoteke | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Indikator smeri pretoka | Engraved 1-way arrow |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 406 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 31.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 450.0 psig |
| Maksimalno območje P [psi] | 90.0 psi |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Možnost servisiranja | KV valves spare parts |
| Nazivna zmog. R134a, vroči plin [kW] | 11.50 kW |
| Nazivna zmog. R134a, vroči plin [TR] | 3.03 TR |
| Nazivna zmog. R22, vroči plin [kW] | 13.20 kW |
| Nazivna zmog. R22, vroči plin [TR] | 4.13 TR |
| Nazivna zmog. R407C, vroči plin [kW] | 14.30 kW |
| Nazivna zmog. R407C, vroči plin [TR] | 4.50 TR |
| Nazivna zmog.R404A/R507,vroči plin[k | 12.00 kW |
| Nazivna zmog.R404A/R507,vroči plin[T | 3.27 TR |
| Nazivna zmogljivost R134a [kW] | 47.30 kW |
| Nazivna zmogljivost R134a [TR] | 11.80 TR |
| Nazivna zmogljivost R22 [kW] | 50.40 kW |
| Nazivna zmogljivost R22 [TR] | 12.70 TR |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Nazivna zmogljivost R407 [kW] | 54.40 kW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna zmogljivost R407C [TR] | 13.80 TR |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje P [ºC] | 6.2 bar |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E)R513A |
| Oprema | Schrader valve access port |
| Oznaka UL | Yes |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | Delta p hotgas=6 psiDelta p liquid=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | Delta p hotgas=0.4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon regulacije [bar] [Maks] | 17.5 bar |
| Razpon regulacije [bar] [Min] | 5.0 bar |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 254.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 73.00 psig |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 130 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -45 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 266 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -49 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 108.7 psig |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Velikost dovoda [mm] | 16.00 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 5/8 in |
| Velikost odvoda [in] | 5/8 in |
| Velikost odvoda [mm] | 16.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | KVR 15 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.392 Kilogram |
| Neto masa | 0.345 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.189 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162602478 |