Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

KVR 35

034L0100

Velikost dovoda [mm]: 35, Velikost odvoda [mm]: 35, Maks. delovni tlak [bar]: 28

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Ime izdelkaCondensing pressure regulator
Ime izdelka v dokumentu SCIPKV
Ime potrditvenedatotekeREFRIGERANT VALVE 53R0
Indikator smeri pretokaEngraved 1-way arrow
Količina v pakiranju7 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]406 psig
Maksimalni testni tlak [bar]31.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]450.0 psig
Maksimalno območje P [psi]72.5 psi
Material DescriptionKVR 35 PRESS.RELIEF VALVE
Možnost servisiranjaKV valves spare parts
Nazivna zmog. R134a, vroči plin [kW]30.60 kW
Nazivna zmog. R134a, vroči plin [TR]8.04 TR
Nazivna zmog. R22, vroči plin [kW]34.90 kW
Nazivna zmog. R22, vroči plin [TR]10.93 TR
Nazivna zmog. R407C, vroči plin [kW]37.70 kW
Nazivna zmog. R407C, vroči plin [TR]11.91 TR
Nazivna zmog.R404A/R507,vroči plin[k34.90 kW
Nazivna zmog.R404A/R507,vroči plin[T8.66 TR
Nazivna zmogljivost R134a [kW]121.00 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]30.20 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW]129.00 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR]32.60 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW]93.70 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR]20.90 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW]139.30 kW
Nazivna zmogljivost R407C [TR]35.50 TR
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje P [ºC]5.0 bar
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R513A
OpremaSchrader valve access port
Oznaka ULYes
Pogoji nazivne zmog. [IMP]Delta p hotgas=6 psiDelta p liquid=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI]Delta p hotgas=0.4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] [Maks]17.5 bar
Razpon regulacije [bar] [Min]5.0 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]254.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]73.00 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACRoHSRoHS ChinaUA
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-45 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-49 °F
Št. dokumenta SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tovarniška nastavitev [psig]145.0 psig
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Velikost dovoda [mm]35.00 mm
Velikost dovoda [palcev]1 3/8 in
Velikost odvoda [in]1 3/8 in
Velikost odvoda [mm]35.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaKVR 35
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.088 Kilogram
Neto masa0.95 Kilogram
Volume2.747 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428411561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm