Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

KVP 28

034L1231

Velikost dovoda [mm]: 28, Velikost odvoda [mm]: 28, Vrednost Kv [m³/h]: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 18

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Enak izdelek034L0031
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Ime izdelkaEvaporator pressure regulator
Ime izdelka v dokumentu SCIPKV
Ime potrditvenedatotekeREFRIGERANT VALVE 53R0
Indikator smeri pretokaEngraved 1-way arrow
Količina v pakiranju7 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]18.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]260 psig
Maksimalni testni tlak [bar]19.8 bar
Maksimalni testni tlak [psig]286.0 psig
Maksimalno območje P [psi]40.6 psi
Material DescriptionKVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7
Možnost servisiranjaKV valves spare parts
Nazivna zmogljivost R134a [kW]6.10 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]1.90 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW]8.60 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR]2.80 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW]7.70 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR]2.40 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW]7.90 kW
Nazivna zmogljivost R407C [TR]2.60 TR
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje P [ºC]2.8 bar
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R513A
Karakteristika
Vrednost
Opomba glede vrednosti KvAT MAX P-BAND
OpremaSchrader valve access port
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] [Maks]5.5 bar
Razpon regulacije [bar] [Min]0.0 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]80.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]0.00 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACRoHSRoHS ChinaUA
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-45 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-49 °F
Št. dokumenta SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tovarniška nastavitev [psig]29.0 psig
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Velikost dovoda [mm]28.00 mm
Velikost odvoda [mm]28.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]9.250 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]8.000 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaKVP 28
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.973 Kilogram
Neto masa0.888 Kilogram
Volume3.213 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428410465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm