Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 28

KVL 28

034L1251

Velikost dovoda [mm]: 28, Velikost odvoda [mm]: 28, Vrednost Kv [m³/h]: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 18

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Enak izdelek034L0051
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Ime izdelkaCrankcase pressure regulator
Ime izdelka v dokumentu SCIPKV
Ime potrditvenedatotekeREFRIGERANT VALVE 53R0
Indikator smeri pretokaEngraved 1-way arrow
Količina v pakiranju7 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]18.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]260 psig
Maksimalni testni tlak [bar]19.8 bar
Maksimalni testni tlak [psig]286.0 psig
Maksimalno območje P [psi]22.0 psi
Material DescriptionKVL 28 Crankcase Pres. Reg. I/7
Možnost servisiranjaKV valves spare parts
Nazivna zmogljivost R134a [kW]13.20 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]2.60 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW]17.80 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR]4.10 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW]15.90 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR]3.40 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW]16.40 kW
Nazivna zmogljivost R407C [TR]3.80 TR
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje P [ºC]1.5 bar
Karakteristika
Vrednost
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R513A
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] [Maks]6.0 bar
Razpon regulacije [bar] [Min]0.2 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]87.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]3.00 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACRoHSRoHS ChinaUA
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-60 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-76 °F
Št. dokumenta SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tovarniška nastavitev [psig]29.0 psig
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Velikost dovoda [mm]28.00 mm
Velikost odvoda [mm]28.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]9.250 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]8.000 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaKVL 28
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.868 Kilogram
Neto masa0.851 Kilogram
Volume3.213 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428410397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm