KVL 22
034L1065
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22, Vrednost Kv [m³/h]: 3.2, Maks. delovni tlak [bar]: 18
034L1065
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Enak izdelek | 034L0045 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Ime izdelka | Crankcase pressure regulator |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KV |
| Ime potrditvenedatoteke | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Indikator smeri pretoka | Engraved 1-way arrow |
| Količina v pakiranju | 18 kos |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 18.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 260 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 19.8 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 286.0 psig |
| Maksimalno območje P [psi] | 29.0 psi |
| Material Description | KVL 22 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| Možnost servisiranja | KV valves spare parts |
| Nazivna zmogljivost R134a [kW] | 5.30 kW |
| Nazivna zmogljivost R134a [TR] | 0.80 TR |
| Nazivna zmogljivost R22 [kW] | 7.10 kW |
| Nazivna zmogljivost R22 [TR] | 1.20 TR |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Nazivna zmogljivost R407 [kW] | 6.50 kW |
| Nazivna zmogljivost R407C [TR] | 1.10 TR |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje P [ºC] | 2.0 bar |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E)R513A |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon regulacije [bar] [Maks] | 6.0 bar |
| Razpon regulacije [bar] [Min] | 0.2 bar |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 87.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 3.00 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 130 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -60 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 266 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -76 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 29.0 psig |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Velikost dovoda [mm] | 22.00 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 7/8 in |
| Velikost odvoda [in] | 7/8 in |
| Velikost odvoda [mm] | 22.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 3.700 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | KVL 22 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.34 Kilogram |
| Neto masa | 0.338 Kilogram |
| Volume | 0.62 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |