Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 80 A 2

148G3832

LRA HST staro [A]: 80, Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]: 118, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [psi]29.000 psi
Diferenčni tlak [bar]2.000 bar
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1270R170R290R600R600aRE170
Ime izdelkaPressure control valve
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]80 mm
Maks. delovni tlak [bar]40.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC 080 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Material quality (EF001257)Other
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaMultifunction compressor valve
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Karakteristika
Vrednost
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUA
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]80.00 mm
Velikost priključka [in]3 in
Vrednost Cv popolnoma odprto [gal/min]137.00 gal/min
Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]118 m³/h
Vrsta izdelkaKDC 80 A 2
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.771 Kilogram
Neto masa9.638 Kilogram
Volume17.772 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428883832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm