Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 80 D 1

148G3775

LRA HST staro [A]: 80, Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]: 118, Maks. delovni tlak [bar]: 40
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: KDC / GVD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [psi]14.500 psi
Diferenčni tlak [bar]1.000 bar
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Ime izdelkaPressure control valve
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]80 mm
Maks. delovni tlak [bar]40.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-080-D-1 bar
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaMultifunction compressor valve
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUKCA
Standard priključkaEN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]80.00 mm
Velikost priključka [in]3 in
Vrednost Cv popolnoma odprto [gal/min]137.00 gal/min
Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]118 m³/h
Vrsta izdelkaKDC 80 D 1
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.321 Kilogram
Neto masa10.028 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume18.328 Liter
EAN/UPC5702428431897