KDC 65 D 1
148G3774
LRA HST staro [A]: 65, Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]: 78, Maks. delovni tlak [bar]: 40
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: KDC / GVD
148G3774
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [psi] | 14.500 psi |
| Diferenčni tlak [bar] | 1.000 bar |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Ime izdelka | Pressure control valve |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 65 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 40.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Multifunction compressor valve |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEUKCA |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 65.00 mm |
| Velikost priključka [in] | 2 1/2 in |
| Vrednost Cv popolnoma odprto [gal/min] | 90.00 gal/min |
| Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h] | 78 m³/h |
| Vrsta izdelka | KDC 65 D 1 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.872 Kilogram |
| Neto masa | 5.717 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |